Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Larghezza morsetto (mm) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | Lunghezza di spelatura (min) (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale min (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm²) | N. di file | Colore | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 32.50 | 58.20 | 3.50 | 11 | 9 | 13.5 | 500 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | 1 | Grigio | 2020-1301 | 2020-1301 | |
87.13 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32.50 | 58.20 | 3.50 | 11 | 9 | 13.5 | 500 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | 1 | Blu | 2020-1304 | 2020-1304 | |
125.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 32.50 | 60.50 | 3.50 | 11 | 9 | - | - | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | 1 | Verde - giallo | 2020-1307 | 2020-1307 | |
196.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32.50 | 59.20 | 5.20 | 12 | 10 | 20 | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 1 | Grigio | 2022-1301/999-953 | 2022-1301/999-953 | |
196.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32.50 | 59.20 | 5.20 | 12 | 10 | 24 | 690 | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 1 | Arancione | 2022-1302 | 2022-1302 | |
235.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32.50 | 59.20 | 5.20 | 12 | 10 | 20 | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 1 | Blu | 2022-1304/999-953 | 2022-1304/999-953 | |
355.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32.50 | 59.20 | 5.20 | 12 | 10 | - | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 1 | Verde - giallo | 2022-1307/999-953 | 2022-1307/999-953 | |
125.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32.50 | 86.20 | 5.20 | 12 | 10 | 20 | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 1 | Grigio | 2022-1401/999-953 | 2022-1401/999-953 | |
114.37 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 32.50 | 86.20 | 5.20 | 12 | 10 | 24 | 690 | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 1 | Arancione | 2022-1402 | 2022-1402 | |
366.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 77 giorni | 51.30 | 80.10 | 5.20 | 12 | 10 | - | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 2 | Verde - giallo | 2022-2207/999-953 | 2022-2207/999-953 | |
185.83 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 51.30 | 80.10 | 5.20 | 12 | 10 | 24 | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 2 | Grigio | 2022-2208/999-953 | 2022-2208/999-953 | |
191.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 51.30 | 80.10 | 5.20 | 12 | 10 | 24 | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 2 | Blu | 2022-2209/999-953 | 2022-2209/999-953 | |
235.01 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 61.40 | 80.10 | 5.20 | 12 | 10 | 24 | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 2 | Grigio | 2022-2238/999-953 | 2022-2238/999-953 | |
245.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 61.40 | 80.10 | 5.20 | 12 | 10 | 24 | - | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 2 | Blu | 2022-2239/999-953 | 2022-2239/999-953 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Tipo prodotto | Terminale base mini a doppia porta |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Larghezza morsetto(mm)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
Lunghezza di spelatura (min)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²)
N. di file
Colore
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali