Ponticello【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-406/000-006

Codice componente
2002-406/000-006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

256.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 19 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 29.5 Corrente nominale(A) 25
Tensione nominale(V) 800 Peso(g) 2.916 Colore Blu
Merci industriali Compatibile con serie Wago 2002 N. componente produttore 2002-406/000-006
Tipo prodotto Ponticello Serie (accessori per morsetti seriali Wago) 2002 Tipo (produttore) 2002-406/000-006

Supporto tecnico