Array di terminali di derivazione【20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

726-122

Codice componente
726-122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,054.01 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 32 Misura prodotto (altezza)(mm) 132 Misura prodotto (larghezza)(mm) 44
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 10
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5 AWG (min) 28 AWG (max) 16
Colore Grigio Collegamento (componenti) Molla di richiamo Merci industriali
N. componente produttore 726-122 Tipo prodotto Array di terminali di derivazione Tipo (produttore) 726-122

Si trova sulla pagina di Array di terminali di derivazione, il codice articolo è il seguente: 726-122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 726-122.

Supporto tecnico