Terminale base a tre porte【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2002-1761

Codice componente
2002-1761
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

229.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 76.80 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 16
Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 N. di file 1
Colore Grigio Collegamento (componenti) Connettore a innesto N. componente produttore 2002-1761
Tipo prodotto Terminale base a tre porte Tipo (produttore) 2002-1761

Si trova sulla pagina di Terminale base a tre porte, il codice articolo è il seguente: 2002-1761.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-1761.

Supporto tecnico