Morsetto di schermatura a tre porte【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2001-1308

Codice componente
2001-1308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

490.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 59.20 Larghezza morsetto(mm) 4.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 11 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
N. di file 1 Colore Bianco Collegamento (componenti) Connettore a innesto
N. componente produttore 2001-1308 Tipo prodotto Morsetto di schermatura a tre porte Tipo (produttore) 2001-1308

Si trova sulla pagina di Morsetto di schermatura a tre porte, il codice articolo è il seguente: 2001-1308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2001-1308.

Supporto tecnico