Morsetto fusibile a tre porte【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1711/1000-541
2002-1711/1000-542
2002-1711/1000-836
2002-1711/1000-867
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tipo (produttore)

901.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 70 giorni 2002-1711/1000-5412002-1711/1000-541

901.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 70 giorni 2002-1711/1000-5422002-1711/1000-542

901.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 2002-1711/1000-8362002-1711/1000-836

869.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 2002-1711/1000-8672002-1711/1000-867

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 57.60 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 76.80 Larghezza morsetto(mm) 6.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 6.3
Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 N. di file 1
Colore Grigio Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo prodotto Morsetto fusibile a tre porte

Supporto tecnico