Terminale PG 12 mm【25-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
283-107
783-607/999-950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Peso
(g)
N. componente produttore Tipo (produttore)

375.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 45.5-1716-283-107283-107

229.55 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 43.501216-45.2783-607/999-950783-607/999-950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Larghezza morsetto(mm) 12
Corrente nominale(A) 76 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 16
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 16 AWG (min) 24
AWG (max) 6 N. di file 1 Pin per fila 2
Colore Verde - giallo Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali Tipo prodotto Morsetto PG

Supporto tecnico