Terminale PG 10 mm【25-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
284-107
284-687
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Pin per fila Peso
(g)
N. componente produttore Tipo (produttore)

337.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 241.52-284-107284-107

245.95 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -35340.464284-687284-687

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (larghezza)(mm) 10 Larghezza morsetto(mm) 10 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 12 Corrente nominale(A) 57 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10
AWG (min) 24 AWG (max) 8 N. di file 1
Colore Verde - giallo Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali Tipo prodotto Morsetto PG

Supporto tecnico