Terminale diodo doppia porta【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280-941/281-489
280-941/281-490
280-941/281-491
280-941/281-492
280-942/281-487
281-633/281-411
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
AWG (max) Caratteristiche connettore N. componente produttore Tipo (produttore)

775.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 55982.502.514+ 2 diodi280-941/281-489280-941/281-489

677.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 55982.502.514+ 2 diodi280-941/281-490280-941/281-490

792.52 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 55982.502.514+ 2 diodi280-941/281-491280-941/281-491

659.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 55982.502.514+ 2 diodi280-941/281-492280-941/281-492

775.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 55982.502.514+ 2 diodi280-942/281-487280-942/281-487

672.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 661094412+ 1 diodo281-633/281-411281-633/281-411

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 58.50 Corrente nominale(A) 0.5
Tensione nominale(V) 250 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
AWG (min) 28 N. di file 2 Pin per fila 2
Colore Grigio Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali Tipo prodotto Morsetto con diodi a due porte

Supporto tecnico