Morsetto caricato a molla Continuity【50-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
826-165
869-103
869-307
869-337
869-349
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Pin per fila Peso
(g)
Colore Caratteristiche connettore N. componente produttore Tipo (produttore)

665.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 536.5023.5542.5109323204529Grigio+ CAGE CLAMP®826-165826-165

431.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni -29.5027.6033.4076245002.5314.121Grigio+ CAGE CLAMP®|+ manicotto869-103869-103

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni -27.60533.407624-2.5-4.239Verde - giallo+ CAGE CLAMP®|+ manicotto869-307869-307

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni -27.60533.407624-2.5-4.059Verde - giallo+ CAGE CLAMP®|+ moschettone869-337869-337

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni -27.60533.4076245002.5-4Grigio chiaro+ CAGE CLAMP®869-349869-349

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
AWG (min) 28 AWG (max) 12 Collegamento (componenti) Terminale a molla
Merci industriali Tipo prodotto Continuità

Supporto tecnico