Terminale a doppia porta N/test【20-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1972
2007-8811
2007-8811/044-000
2007-8811/045-000
2007-8821/044-000
2007-8821/045-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni 32.9072.905.201210164000.2540.254Arancione2002-19722002-1972

224.08 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni 65.3099.6081513305000.50100.510Grigio2007-88112007-8811

224.08 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 65.3099.6081513305000.50100.510Grigio2007-8811/044-0002007-8811/044-000

224.08 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 65.3099.6081513305000.50100.510Grigio2007-8811/045-0002007-8811/045-000

224.08 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 65.3099.6081513305000.50100.510Grigio2007-8821/044-0002007-8821/044-000

224.08 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 65.3099.6081513305000.50100.510Grigio2007-8821/045-0002007-8821/045-000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 N. di file 1 Collegamento (componenti) Connettore a innesto
Tipo prodotto Terminale a doppia porta N/test

Supporto tecnico