Terminale PG 8 mm【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

282-107

Codice componente
282-107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

289.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 37 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8
Larghezza morsetto(mm) 8 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 13 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 12
Corrente nominale(A) 41 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 6 AWG (min) 24
AWG (max) 10 N. di file 1 Pin per fila 2
Colore Verde - giallo Configurazione Terre Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali N. componente produttore 282-107 Tipo prodotto Morsetto PG
Tipo (produttore) 282-107

Si trova sulla pagina di Terminale PG 8 mm, il codice articolo è il seguente: 282-107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 282-107.

Supporto tecnico