Terminale diodo 6 mm【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
281-665/281-400
281-665/281-401
281-665/281-410
281-665/281-411
281-915/281-401
281-915/281-410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Corrente nominale
(A)
Pin per fila N. componente produttore Tipo (produttore)

368.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 77 giorni 41.54281-665/281-400281-665/281-400

431.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 78 giorni 41.54281-665/281-401281-665/281-401

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 40.54281-665/281-410281-665/281-410

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 40.54281-665/281-411281-665/281-411

388.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 21.52281-915/281-401281-915/281-401

436.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 20.52281-915/281-410281-915/281-410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 29 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Larghezza morsetto(mm) 6
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 10 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 9 Tensione nominale(V) 250
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 AWG (min) 28 AWG (max) 12
N. di file 1 Colore Grigio Configurazione L
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + 1 diodo Merci industriali
Tipo prodotto Morsetto con diodi

Supporto tecnico