Terminale attuatore 5 mm【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

280-562

Codice componente
280-562
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 55.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Larghezza morsetto(mm) 5
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8 Corrente nominale(A) 20
Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 AWG (min) 28
AWG (max) 14 N. di file 2 Peso(g) 9.727
Colore Grigio Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Merci industriali N. componente produttore 280-562 Tipo prodotto Morsetto attuatore
Tipo (produttore) 280-562

Si trova sulla pagina di Terminale attuatore 5 mm, il codice articolo è il seguente: 280-562.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280-562.

Supporto tecnico