Continuità a tre porte【25-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1701
2010-1305
2010-1306
2010-1309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Larghezza morsetto
(mm)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Lunghezza di spelatura (min)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni 32.9076.805.201210164000.2540.254Grigio2002-17012002-1701

136.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 36.9089101917578000.50160.516Nero2010-13052010-1305

136.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 36.9089101917578000.50160.516Giallo2010-13062010-1306

136.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 36.9089101917578000.50160.516Grigio chiaro2010-13092010-1309

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di file 1 Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo prodotto Continuità a tre porte

Supporto tecnico