Terminale N/test a tripla porta【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2002-1771/401-000
2002-1772
2002-1774
2002-1774/401-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Grigio2002-1771/401-0002002-1771/401-000

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni Arancione2002-17722002-1772

240.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 77 giorni Blu2002-17742002-1774

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Blu2002-1774/401-0002002-1774/401-000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 76.80 Larghezza morsetto(mm) 5.20
Lunghezza di spelatura (max)(mm) 12 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 10 Corrente nominale(A) 16
Tensione nominale(V) 400 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.25 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 N. di file 1
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo prodotto Terminale N/test a tripla porta

Supporto tecnico