Connettore a bordo scheda (femmina)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-215882-4
1-215882-6
1-215911-0
1-215911-4
1-215911-6
2-215882-0
2-215882-6
2-215911-0
2-215911-6
3-215882-4
4-215882-0
5-215882-0
7-215570-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions AWG Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Attacco Superficie contatto del connettore Spessore del rivestimento del connettore
(µm)
Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Superficie di contatto Merci industriali N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

1.73 €

1 3 giorni 1430PAGrigioCon perforazione d’isolantePlaccatura in oro0.76CuSn62.54--1-215882-4----14|14714.222.47.31-215882-4

2.16 €

1 3 giorni 1630PAGrigioCon perforazione d’isolantePlaccatura in oro0.76CuSn62.54--1-215882-6----16|16814.224.97.31-215882-6

1.91 €

1 3 giorni 1030PAGrigioCon perforazione d’isolante-Placcatura in oro0.20CuSn62.54--1-215911-0----10514.217.37.3Segno di chiusura

2.07 €

1 3 giorni 1430PAGrigioCon perforazione d’isolante-Placcatura in oro0.20CuSn62.54--1-215911-4----14714.222.47.3Segno di chiusura

2.28 €

1 3 giorni 1630PAGrigioCon perforazione d’isolante-Placcatura in oro0.20CuSn62.54--1-215911-6----16814.224.97.3Segno di chiusura

1.51 €

1 3 giorni 2030PAGrigioCon perforazione d’isolantePlaccatura in oro0.76CuSn62.54--2-215882-0----20|201014.230.07.32-215882-0

3.28 €

1 3 giorni 2630PAGrigioCon perforazione d’isolantePlaccatura in oro0.76CuSn62.54--2-215882-6----26|261314.237.67.32-215882-6

2.41 €

1 3 giorni 2030PAGrigioCon perforazione d’isolante-Placcatura in oro0.20CuSn62.54--2-215911-0----201014.230.07.3Segno di chiusura

1.85 €

1 3 giorni 2630PAGrigioCon perforazione d’isolante-Placcatura in oro0.20CuSn62.54--2-215911-6----261314.237.67.3Segno di chiusura

2.05 €

1 3 giorni 3430PAGrigioCon perforazione d’isolantePlaccatura in oro0.76CuSn62.54--3-215882-4----341714.247.87.3215882-34

2.93 €

1 3 giorni 4030PAGrigioCon perforazione d’isolantePlaccatura in oro0.76CuSn62.54--4-215882-0----402014.255.47.3215882-40

4.01 €

1 3 giorni 5030PAGrigioCon perforazione d’isolantePlaccatura in oro0.76CuSn62.54--5-215882-0----502514.268.17.3215882-50

1.69 €

1 3 giorni -28PBTRossoStampa---Lega di rame1.27Placcatura in nichelN7-215570-6+105-401.5230-310.011.15.1Micro-MaTch

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) N. di file 2 Tipo prodotto Connettore a bordo scheda (femmina)
Conformità a RoHS

Supporto tecnico