Alloggiamento presa - PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CG1
CG2
CGD8
CGD10
CGD12
CGD14
CGD16
CGD20
CGM2
CGM6
CV2
CV3
CV4
CV5
CV6
CV8
CV9
CV10
FPC5U40R
FS05
H2HS4
H4DD2
H4DD8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie di contatto della scheda Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Tipo di connettore Superficie contatto del connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di file Tipo di confezione (componenti) Profilo pin Pin per fila Numero totale di pin Tipo (produttore) AWG max. AWG (min) Angolo di collegamento
(°)

0.03 €

1 3 giorni -PPENero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CG18532501Volume-11CG1--180

0.04 €

1 Disponibile 3 giorni -PPENero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CG28532501Volume-22CG2--180

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni -PPENero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CGD8+8532502--48CGD 8--180

0.37 €

1 Disponibile 3 giorni -PPENero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CGD10+8532502--510CGD 10--180

0.47 €

1 Disponibile 3 giorni -PPENero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CGD12+8532502--612CGD 12--180

0.47 €

1 Disponibile 3 giorni -PPENero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CGD14+8532502--714CGD 14--180

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni -PPENero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CGD16+8532502--816CGD 16--180

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni -PPENero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CGD20+8532502--1020CGD 20--180

0.05 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2Bianco-Perpendicolare (al PCB)Involucro--3.96CGM2+8552501--22CGM 2--180

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2Bianco-Perpendicolare (al PCB)Involucro--3.96CGM6+8552501--66CGM 6--180

0.03 €

1 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2BeigeConnettorePerpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CV2852.52501Volume-22CV2--180

0.03 €

1 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2BeigeConnettorePerpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CV3852.52501Volume-33CV3--180

0.04 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2BeigeConnettorePerpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CV4852.52501Volume-44CV4--180

0.04 €

1 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2BeigeConnettorePerpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CV5852.52501Volume-55CV5--180

0.04 €

1 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2BeigeConnettorePerpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CV6852.52501Volume-66CV6--180

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2Beige-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CV8852.52501Volume-88CV8--180

0.05 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2Beige-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CV9852.52501Volume-99CV9--180

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2Beige-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2.54CV10852.52501Volume-1010CV 10--180

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon conforme a UL94V0Nero-biancoSMTParallela (al PCB)--Lega di rame0.5FPC5U40R850.5-1-Rettangolare4040FPC5U40R--90

0.43 €

1 Disponibile 98 giorni Con stagnaturaNylon 6.6 UL 94V-2BiancoA crimparePerpendicolare (al PCB)Ciabatta prese. drittaCon stagnaturaOttone5.08FS058552501Volume-44FS 051824180

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2Nero-Perpendicolare (al PCB)Involucro--2H2HS48511301--44H2 HS4--180

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2Bianco-Perpendicolare (al PCB)Involucro--4.20H4DD28596002--12H4DD2--180

0.37 €

1 Disponibile 3 giorni -Nylon 6.6 UL 94V-2Bianco-Perpendicolare (al PCB)Involucro--4.20H4DD88596002--48H4DD8--180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettori filo-scheda Temperatura min.(°C) -25 Tipo prodotto Alloggiamento presa - PCB
Conformità a RoHS Ja

Supporto tecnico