Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FHR63D20G |
FHR63S5G |
FHR63S16G |
FHS35D40GOT |
FME25D10GAL |
FME25D26GAL |
FME25D34GAL |
FME25D40GAL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale alloggiamento | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | N. di file | Pin per fila | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | Angolo di collegamento (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nylon conforme a UL94V0 | Perni | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2 | FHR63D20G | 2 | 2 | 10 | 20 | FHR63D 20G | 90 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nylon conforme a UL94V0 | Perni | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2 | FHR63S5G | 2 | 1 | 5 | 5 | FHR 63S 5G | 90 | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nylon conforme a UL94V0 | Perni | Parallela (al PCB) | Ciabatta prese, angolo destro | 2 | FHR63S16G | 2 | 1 | 16 | 16 | FHR 63S 16 G | 90 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nylon conforme a UL94V0 | SMT | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | 2.54 | FHS35D40GOT | 3 | 2 | 20 | 40 | FHS 35 D 40 GOT | 180 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | 2.54 | FME25D10GAL | 3 | 2 | 5 | 10 | FME 25D 10 GAL | 180 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | 2.54 | FME25D26GAL | 3 | 2 | 13 | 26 | FME 25D 26 GAL | 180 | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | 2.54 | FME25D34GAL | 3 | 2 | 17 | 34 | FME 25D 34 GAL | 180 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | PBT | Pin a saldare | Perpendicolare (al PCB) | Ciabatta prese. dritta | 2.54 | FME25D40GAL | 3 | 2 | 20 | 40 | FME 25D 40 GAL | 180 |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Placcatura in oro | Colore | Nero | Superficie contatto del connettore | Placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Lega di rame | Temperatura max.(°C) | 105 |
Temperatura min.(°C) | -40 | Profilo pin | Rettangolare | Tipo prodotto | Prese (standard) |
Conformità a RoHS | Ja |
Configura
Proprietà di base
Materiale alloggiamento
Attacco (componenti)
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
N. di file
Pin per fila
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Angolo di collegamento(°)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali