Contenitore pin - PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CGV2
CGV3
CGV4
CSV4G/2
FK03PN
FK03PWN
FK05
W33R5
W33S5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Attacco (componenti) Orientamento connettore Tipo di connettore Distanza tra contatti
(mm)
Materiale di isolamento N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tipo di confezione (componenti) Profilo pin Pin per fila Numero totale di pin Tipo (produttore) AWG max. AWG (min) Angolo di collegamento
(°)

0.08 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldarePerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta3.96Nylon 6.6 UL 94V-2CGV2+85-255250-Profilo quadrato22CGV2--180

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldarePerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta3.96Nylon 6.6 UL 94V-2CGV3+85-255250-Profilo quadrato33CGV3--180

0.16 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldarePerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta3.96Nylon 6.6 UL 94V-2CGV4+85-255250-Profilo quadrato44CGV 4--180

0.09 €

1 Disponibile 3 giorni -Pin a saldarePerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2Nylon 6.6 UL 94V-2CSV4G/285-251100VolumeProfilo quadrato44CSV 4 G/2--180

0.24 €

1 Disponibile 3 giorni Nylon 6.6 UL 94V-0Pin a saldarePerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2.54-FK03PN85-253250VolumeProfilo quadrato44FK 03 PN--180

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni Nylon 6.6 UL 94V-0Pin a saldareParallela (al PCB)Basetta. angolo retto2.54-FK03PWN85-253250VolumeProfilo quadrato44FK 03 pwn--90

0.59 €

1 Disponibile 98 giorni Nylon 6.6 UL 94V-2A crimparePerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta5.08-FK0585-253250Volume-44FK 051824180

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni Nylon 6.6 UL 94V-2Pin a saldareParallela (al PCB)Basetta. angolo retto2.5-W33R585-403250-Profilo quadrato55W 33R5--90

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni Nylon 6.6 UL 94V-2Pin a saldarePerpendicolare (al PCB)Basetta, dritta2.5-W33S585-403250-Profilo quadrato55W33 S5--180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Colore Bianco Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Materiale contatto Ottone N. di file 1
Tipo prodotto Contenitore pin - PCB Conformità a RoHS Ja

Supporto tecnico