Modulo a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9980023009

Codice componente
9980023009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo a innesto Conformità a RoHS Tipo (produttore) 99.80.0.230.09
Compatibile con serie Finder serie 94|Finder serie 95|Finder serie 97 Compatibilità con (tipo) Finder 94.82.3|Finder 94.84.3|Finder 94.92.3|Finder 94.94.3|Finder 95.55.3|Finder 95.83.3|Finder 95.83.30|Finder 95.93.3 Compatibilità con (marca del relè) Finder
Tensione di esercizio max(V DC) 240|240 Tensione di esercizio min(V DC) 110|110 Tensione di esercizio (gamma) 110. 110 - 240. 240 V DC. V AC
Colore custodia Blu

Si trova sulla pagina di Modulo a innesto, il codice articolo è il seguente: 9980023009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9980023009.

Supporto tecnico