Clip per connettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

148-90035

Codice componente
148-90035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. componente produttore 148-90035 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 1
Tipo prodotto Clip per connettore Conformità a RoHS Tipo (produttore) HECE-3-PA66-GY
AWG 20 - 12 Colore Grigio Materiale di isolamento PA 6.6
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V) 250 Numero di pin 3
Lunghezza di spelatura 11

Si trova sulla pagina di Clip per connettore, il codice articolo è il seguente: 148-90035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 148-90035.

Supporto tecnico