PSU (tensione regolabile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VC-8146845
VC-8146850
VC-8146855
VC-8146860
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. corrente di uscita
(A)
N. di uscite
(x)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)
Corrente di uscita 2 (max.)
(A)
Corrente di uscita 3 (min.)
(A)
Corrente di uscita 4 (min.)
(A)
Corrente di uscita 4 (max.)
(A)
Tensione di uscita (max.)
(V)
Tensione di uscita 3 (min.)
(V)
Tensione di uscita 2 (max.)
(V)
Tensione di uscita 3 (max.)
(V)
Tensione di uscita 2 (min.)
(V)
Tensione di uscita 4 (max.)
(V)
Tensione di uscita 4 (min.)
(V)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

440.43 €

1 Disponibile 9 giorni 33123115260VLP-1303 USB6600.02.50--3056.2124--270

527.88 €

1 Disponibile 9 giorni 53233125350VLP-1405 USB9000.02.50--4056.2124--260

429.49 €

1 Disponibile 9 giorni 1.53123115260VLP-1602 USB6600.02.50--6056.2124--270

600.03 €

1 Disponibile 9 giorni 34273125440VLP-2403 USB11000.030.0102.5403.8406.20125270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard ISO Corrente di uscita (min.)(A) 0.01 Tipo prodotto PSU da banco (tensione regolabile)
Tecnologia (PSU) PSU regolato lineare Caratteristiche PSU da banco OVP Tensione di ingresso (LOV)(V AC) 230
Alimentazione principale IEC 320 C14 Temperatura max.(°C) 40 Temperatura min.(°C) 5
Corrente di uscita 3 (max.)(A) 2.5 Corrente di uscita 2 (min.)(A) 0.01 Tensione di uscita (min.)(V) 0

Supporto tecnico