Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPS 1525 PFC
Con taratura a | Standard DAkkS | Collegamenti | Boccole per viti di fissaggio da 4 mm | Ingressi | IEC C14 |
---|---|---|---|---|---|
Interfacce (componenti) | Remoto | Max. corrente di uscita(A) | 25 | N. di uscite(x) | 1 |
Corrente di uscita (min.)(A) | 2 | Corrente di uscita 1(A) | 25 | Tensione di uscita (max.)(V DC) | 15 |
Tensione di uscita (min.)(V DC) | 3 | Potenza(W) | 375 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 110 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 240 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 220 | Tipo prodotto | PSU da banco (tensione regolabile) |
Tipo PSU | Sincronizzato | Tecnologia (PSU) | SMPSU | Tipo (produttore) | SPS 1525 PFC |
Tipo (varie) | Scrivania | Peso(g) | 2600.0 | Servizio di taratura | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC |
Tensione di uscita 1(V) | 3 - 15 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali