PSU da banco (tensione regolabile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPPS-320-42
DPPS-16-30
DPPS-16-40
DPPS-16-60
DPPS-32-15
DPPS-32-20
DPPS-32-30
DPPS-60-8
DPPS-60-10
DPPS-60-15
EP-925
HPS-11530
HPS-11560
HPS-13015
HPS-13030
HPS-16010
LPS1153
LPS1305
PPS-11360
PPS-11603
PPS-11810
PPS-11815
PPS-13610
PPS-16005
PS-1152A
PS-1302 D
VSP 2405
VSP 2410
VSP 2653
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con taratura a Collegamenti Ingressi Gamma tensione di ingresso
(V AC)
Interfacce (componenti) Bilanciamento del carico Controllo della rete Max. corrente di uscita
(A)
N. di uscite
(x)
Corrente di uscita (min.)
(A)
Corrente di uscita 1
(A)
Tensione di uscita (max.)
(V DC)
Tensione di uscita (min.)
(V DC)
Tensione di uscita 1
(V DC)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo PSU Ondulazione residua max.
(mV)
Tecnologia (PSU) Tipo (produttore) Tipo (varie) Peso
(g)
Caratteristiche PSU da banco Servizio di taratura Tensione di ingresso (LOV)
(V AC)
Controllo della rete
(%)
Alimentazione principale Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
MTBF
(a)
Corrente di uscita 2 (max.)
(A)
Corrente di uscita 3 (max.)
(A)
Corrente di uscita 3 (min.)
(A)
Corrente di uscita 2 (min.)
(A)
Corrente di uscita 2
(A)
Corrente di uscita 3
(A)
Uscita (adattatori di rete) Uscita nominale
(W)
Tensione di uscita 1
(V)
Tensione di uscita 3 (max.)
(V DC)
Tensione di uscita 2 (min.)
(V DC)
Tensione di uscita 2 (max.)
(V DC)
Tensione di uscita 2
(V DC)
Tensione di uscita 3
(V DC)
Tensione di uscita 3 (min.)
(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Ondulazione residua max.
(mVpp)

709.35 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPrese di sicurezza 4mm--USB< 120 mVpp10 mV2010.01-420.02-32090-200Sincronizzato-SMPSUCPPS-320-42-2500.0telecomandato|programmabile|Autoranger-230|115-IEC 320 C14400-------Presa jack PG320-------250<80

559.51 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB<50 mV20 mV30100 - 301611 - 1648090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-16-30Scrivania2600.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

651.33 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB<50 mV20 mV40100–401611 - 1664090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-16-40Scrivania2600.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

909.31 €

1 Disponibile 30 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB<50 mV20 mV60100 - 601611 - 1696090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-16-60Scrivania3200.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

559.51 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB<50 mV20 mV15100 - 153211 - 3248090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-32-15Scrivania2600.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

646.96 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB<50 mV20 mV20100 - 203211 - 3264090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-32-20Scrivania2600.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

898.37 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB<50 mV20 mV30100 - 303211 - 3296090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-32-30Scrivania3200.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

570.43 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB<50 mV20 mV8100 - 86011 - 6048090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-60-8Scrivania2600.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

657.88 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB<50 mV20 mV10100 - 106011 - 6060090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-60-10Scrivania2600.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

891.83 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB< 50 mV<20 mV15100 - 156011 - 6090090-200Sincronizzato5SMPSUDPPS-60-15Scrivania3200.0programmabile5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

378.37 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPrese/morsetti da 4 mmIEC C14230---251225153-375145300150Lineare-PSU regolato lineareEP-925Scrivania9000.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-------------3753 - 15--------

404.63 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-Remoto<50 mV20 mV30100 - 301511 - 1545090215200Sincronizzato5SMPSUHPS-11530Scrivania2600.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-----55000-----------------

885.08 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-Remoto<50 mV20 mV60100 - 601511 - 1590090275200Sincronizzato5SMPSUHPS-11560Scrivania3200.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-----------------------

372.92 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-Remoto<50 mV20 mV15100 - 153011 - 3045090215200Sincronizzato5SMPSUHPS-13015Scrivania2600.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-----------------------

896.00 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14--<50 mV20 mV30100 - 303011 - 3090090275200Sincronizzato5SMPSUHPS-13030Scrivania3200.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-----------------------

484.16 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14230Remoto<50 mV20 mV10100 - 106011 - 6060090215200Sincronizzato5SMPSUHPS-16010Scrivania2600.0-5 valori di taratura per area; VDC. VAC. ADC. AAC-----------------------

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni Standard produttore (senza certificato)Prese di sicurezza 4mmConnettore IEC C14----310-150-45160-130Lineare
5
PSU regolato lineareLPS1153Scrivania3600.0--230-IEC 320 C14---------Presa 4 mm--------305-

147.05 €

1 Disponibile 3 giorni Standard produttore (senza certificato)Prese di sicurezza 4mmConnettore IEC C14----510-300-150160-130Lineare
5
PSU regolato lineareLPS1305Scrivania5100.0--230-IEC 320 C14---------Presa 4 mm--------305-

378.37 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)|Connessione USB (posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB|Remoto<50 mV20 mV5200 - 53611 - 3618080-200Sincronizzato5SMPSUPPS-11360Scrivania2400.0programmabile10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC---+450------------------

389.32 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)|Connessione USB (posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB|Remoto<50 mV20 mV2.5200 - 2.56011 - 6016080-200Sincronizzato5SMPSUPPS-11603Scrivania2400.0programmabile10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC---+450------------------

378.37 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)|Connessione USB (posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB|Remoto<50 mV20 mV10200 - 101811 - 1818080208200Sincronizzato5SMPSUPPS-11810Scrivania2400.0programmabile10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC---+450------------------

433.05 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)|Connessione USB (posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB|Remoto<50 mV20 mV5200 - 56011 - 6030080-200Sincronizzato5SMPSUPPS-11815Scrivania2400.0programmabile10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC---+450------------------

426.49 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)|Connessione USB (posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB|Remoto<50 mV20 mV20200 - 201811 - 1836080-200Sincronizzato5SMPSUPPS-13610Scrivania2400.0programmabile10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC---+450------------------

400.25 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPresa di sicurezza da 4 mm (lato anteriore)|Presa con terminale a vite da 4 mm (lato posteriore)|Connessione USB (posteriore)Spina del pannello del dispositivo a bassa potenza. IEC 320 C14-USB|Remoto<50 mV20 mV10200 - 103611 - 3636080-200Sincronizzato5SMPSUPPS-16005Scrivania2400.0programmabile10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC---+450------------------

193.64 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPrese di sicurezza da 4 mmIEC 320 C14230---111.51.5151.51.5 - 1522.5|22.588-135Lineare-PSU regolato linearePS-1152 AScrivania1900.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-------------22.5-------167-

258.13 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPrese di sicurezza 4mmIEC 320 C14230---2100 - 23000 - 3060|60105215207Lineare-PSU regolato linearePS-1302 DScrivania3200.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-----------------------

906.93 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPrese di sicurezza da 4 mm|Telecomando e rilevamento tramite morsetti a vite sul lato posterioreIEC 320 C14--< 6 mA-5300 - 5400.10.1 - 4040988360437Sincronizzato-SMPSUVSP 2405Scrivania7700.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-<0.03-+400-51.51.500 - 51.5---60.1400.1 - 400 - 60--

1,038.12 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSUscite: Prese di sicurezza da 4 mm. Funzioni remote e di rilevamento tramite terminali a vite sul retroIEC 320 C14----10300 - 10400.10.1 - 4080988340437Sincronizzato-SMPSUVSP 2410Scrivania7700.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC---+400-101.51.500 - 101.5---60.1400.1 - 400 - 60--

874.15 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkSPrese di sicurezza da 4 mm|Telecomando e rilevamento tramite morsetti a vite sul lato posterioreIEC 320 C14--< 5 mA-3300 - 3650.10.1 - 65399107355442Sincronizzato-SMPSUVSP 2653Scrivania7000.0-10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC-<0.03-+400-31.51.500 - 31.5---60.1650.1 - 650 - 60--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto PSU da banco (tensione regolabile)

Supporto tecnico