PSU da banco (tensione fissa)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FSP 1204
FSP 1207
FSP 1212
FSP 1225
FSP 1235
FSP 2405
FSP 2410
FSP 2420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti Max. corrente di uscita
(A)
Corrente di uscita (min.)
(A)
Tensione di uscita (max.)
(V DC)
Tensione di uscita (min.)
(V DC)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)
Tensione di ingresso Corrente di uscita (dettagli)
(A)
Uscita nominale
(W)
Tensione di uscita
(V DC)

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni Prese 4 mm44151160|6050150118FSP 1204600.0230 V/AC46011 - 15

87.13 €

1 Disponibile 3 giorni Prese 4 mm + presa accendisigari stile auto771511105|10550150118FSP 1207600.0230 V AC710511 - 15

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni Prese 4 mm12121511180|18060207133FSP 12121200.0230 V/AC1218011 - 15

174.89 €

1 Disponibile 3 giorni Prese 4 mm + terminali a vite25251511375|37566240155FSP 12252000.0230 V/AC2537511 - 15

256.88 €

1 Disponibile 3 giorni Prese 4 mm + terminali a vite35351511525|52591252202FSP 12353200.0230 V AC3552511 - 15

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni Prese 4 mm552924145|14560207133FSP 24051200.0230 V/AC514524 - 29

180.36 €

1 Disponibile 3 giorni Prese 4 mm + terminali a vite10102924240|24066240155FSP 24102000.0230 V/AC1024024 - 29

256.88 €

1 Disponibile 3 giorni Prese 4 mm + terminali a vite20202924540|54091252202FSP 24203200.0230 V/AC2054024 - 29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) N. di uscite(x) 1 Tipo prodotto PSU da banco (tensione fissa)
Tipo PSU Modulo interruttore Tecnologia (PSU) SMPSU

Supporto tecnico