Tester campo magnetico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VC-8328615

Codice componente
VC-8328615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

355.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V o adattatore da 9 V DC Misura prodotto (larghezza)(mm) 68 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 198
Tipo prodotto Tester campo magnetico Peso(g) 275 Display (dettagli) 52 x 38 mm (Display LCD a doppia funzione)
Gamma di frequenza(Hz) 50 / 60 Densità di flusso magnetico superficie(T) 3

Si trova sulla pagina di Tester campo magnetico, il codice articolo è il seguente: VC-8328615.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8328615.

Supporto tecnico