Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC-2506225 |
TC-2506226 |
TC-2506228 |
TC-2506229 |
TC-2506232 |
TC-2506233 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Basetta, dritta | TC-2506225 | 10 | 10 | TC-2506225 | |
1.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Basetta, dritta | TC-2506226 | 2 | 2 | TC-2506226 | |
1.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Basetta. angolo retto | TC-2506228 | 2 | 2 | TC-2506228 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Basetta, dritta | TC-2506229 | 3 | 3 | TC-2506229 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Basetta. angolo retto | TC-2506232 | 3 | 3 | TC-2506232 | |
2.79 € | 1 | 3 giorni | Basetta, dritta | TC-2506233 | 5 | 5 | TC-2506233 |
Loading...
Colore | Marrone | Distanza tra contatti(mm) | 2.50 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza pin (presa)(mm) | 3.30 | Profilo pin | Profilo quadrato | Tipo prodotto | Treccia prefabbricata |
Configura
Proprietà di base
Tipo di connettore
N. componente produttore
Pin per fila
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali