Tester della batteria LCD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL-130 AN

Codice componente
PL-130 AN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.39 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 30 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 160 Misura prodotto (larghezza)(mm) 63
Gamma di lettura temperatura (max)(°C) 60 Gamma di lettura temperatura (min)(°C) -10 Peso(g) 321
Alimentazione (dettagli) 3 batterie AAA Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Precisione(%) 3
Intervallo di lettura velocità dell’aria (min.)(m/s) 0.4 Intervallo di lettura velocità dell’aria (max.)(m/s) 30 Tipo prodotto Anemometro
Gamma di lettura della temperatura Da -10 fino a 60°C Risoluzione della velocità del vento(m/s) 0.01

Si trova sulla pagina di Tester della batteria LCD, il codice articolo è il seguente: PL-130 AN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL-130 AN.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico