Involucro presa - cavo PCB JED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

08R-JED

Codice componente
08R-JED
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.79 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 8 Connector Type Ciabatta prese, dritta Superficie di contatto della scheda Con stagnatura
Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori da scheda a scheda
Materiale contatto Bronzo fosforoso Distanza tra contatti(mm) 1.25 Merci industriali N
Materiale di isolamento Poliammide N. componente produttore 08R-JED Corrente nominale(A) 3
N. di file 2 Profilo pin Rettangolare Pin per fila 4
Tipo prodotto Alloggiamento presa - PCB Conformità a RoHS Serie (connettori) JED
Tipo (produttore) 08R-JED

Si trova sulla pagina di Involucro presa - cavo PCB JED, il codice articolo è il seguente: 08R-JED.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08R-JED.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico