Basetta pin integrata (precisione) VL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B06P-VL

Codice componente
B06P-VL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 6 Connector Type Basetta, dritta Superficie di contatto della scheda Con stagnatura
Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru Attacco (componenti) Stampa
Attacco A crimpare Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Materiale contatto Bronzo fosforoso Distanza tra contatti(mm) 6.20
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 3.5 Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide
N. componente produttore B06P-VL Materiale (dettagli) PA 66. UL94V-0 Corrente nominale(A) 1
Corrente nominale (dettagli)(A) 20 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 600 N. di file 1
Diametro pin(mm) 1.8 Pin per fila 6 Misura prodotto (altezza)(mm) 16.4
Misura prodotto (larghezza)(mm) 11.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 19.6 Tipo prodotto Pin strip integrata (precisione)
Conformità a RoHS Serie (connettori) VL Tipo (produttore) B06P-VL
Tipo (varie) Basetta pin connettore dritto

Si trova sulla pagina di Basetta pin integrata (precisione) VL, il codice articolo è il seguente: B06P-VL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B06P-VL.

Supporto tecnico