Connettore scheda-a-scheda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1025-06-2*40P8BR1

Codice componente
DS1025-06-2*40P8BR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.81 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 80 Colore Nero Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Parallela (al PCB) Distanza tra contatti(mm) 2 Superficie di contatto Placcatura in oro
Merci industriali N N. componente produttore DS1025-06-2*40P8BR1 Temperatura max.(°C) +85
Temperatura min.(°C) 0 Corrente nominale(A) 1.50 N. di file 2
Diametro pin(mm) 0.5 Lunghezza pin (PCB)(mm) 2.80 Lunghezza pin (presa)(mm) 4
Profilo pin Profilo quadrato Pin per fila 40 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 80
Tipo prodotto Basetta (standard) Conformità a RoHS Separabile
Tipo presa Profilo quadrato Tipo (produttore) DS1025-06-2*40P8BR1

Si trova sulla pagina di Connettore scheda-a-scheda, il codice articolo è il seguente: DS1025-06-2*40P8BR1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1025-06-2*40P8BR1.

Supporto tecnico