Contenitore pin - cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DS1015-01-04R6
DS1015-01-06R6
DS1015-01-08R6
DS1015-01-10R6
DS1015-01-16R6
DS1015-01-20R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Pin per fila Tipo (produttore)

0.56 €

1 Disponibile 3 giorni DS1015-01-04R62DS1015-01-04R6

0.75 €

1 Disponibile 3 giorni DS1015-01-06R63DS1015-01-06R6

0.79 €

1 Disponibile 97 giorni DS1015-01-08R64DS1015-01-08R6

1.00 €

1 Disponibile 3 giorni DS1015-01-10R65DS1015-01-10R6

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni DS1015-01-16R68DS1015-01-16R6

0.73 €

1 3 giorni DS1015-01-20R610DS1015-01-20R6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Termoplastica UL94V-O Colore Rosso Attacco (componenti) Con perforazione d’isolante
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 1.27 Merci industriali N
Materiale di isolamento Termoplastica UL94V-O Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40
N. di file 2 Profilo pin Rettangolare Misura prodotto (altezza)(mm) 3.60
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Tipo prodotto Contenitore pin - cavo Conformità a RoHS
Serie (connettori) Micro-MaTch

Supporto tecnico