Contenitore pin - PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1015-02-08R6

Codice componente
DS1015-02-08R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.69 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Materiale alloggiamento Termoplastica UL94V-O Colore Rosso
Attacco (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 1.27
Merci industriali N Materiale di isolamento Termoplastica UL94V-O N. componente produttore DS1015-02-08R6
Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40 N. di file 2
Profilo pin Rettangolare Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 3.60
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Tipo prodotto Contenitore pin - PCB Conformità a RoHS
Serie (connettori) Micro-MaTch Tipo (produttore) DS1015-02-08R6

Si trova sulla pagina di Contenitore pin - PCB, il codice articolo è il seguente: DS1015-02-08R6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1015-02-08R6.

Supporto tecnico