Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK52080UA005ES6
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Consumo di corrente(A) | 2.4 | IP nominale | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 8 | Tensione di esercizio(V) | 57 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 200 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 49 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 200 |
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 | Tipo (produttore) | SCALANCE XP208 PoE EEC |
Peso(g) | 1800.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali