Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB004-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK50042BD001AB2

Codice componente
6GK50042BD001AB2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

397.76 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.165 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -10 N. di porte 10/100 Mbps(x) 4
Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 100 Misura prodotto (profondità)(mm) 87
Misura prodotto (larghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100
Tipo (produttore) SCALANCE XB 004-2 Peso(g) 165 Principio di funzionamento Interruttore non gestito
N. di indirizzi MAC 1024

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB004-2, il codice articolo è il seguente: 6GK50042BD001AB2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK50042BD001AB2.

Supporto tecnico