Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK51080BA002AC2
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 8 | Tensione di esercizio(V) | 31.2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 147 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 125 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 |
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 | Tipo (produttore) | SCALANCE XC108 |
Peso(g) | 850.0 | Principio di funzionamento | Interruttore non gestito | N. di indirizzi MAC | 2048 |
Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC108, il codice articolo è il seguente: 6GK51080BA002AC2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK51080BA002AC2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali