Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK7177-1MA20-0AA0
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +55 | Consumo di corrente(mA) | 150 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasferimento LAN | 10 MBit/s|100 MBit/s | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | N. di porte Ethernet | 4 |
N. di porte per fibra ottica | 0 | Tensione di esercizio(V DC) | 12|24 | Tipi di porta | RJ45 10/100 Mbit/s |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 90 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 58.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 71.5 |
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 100 | Tipo (produttore) | LOGO! CSM 12/24 |
Peso(g) | 150 | Principio di funzionamento | Interruttore non gestito | Colore | Grigio |
Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet LOGO! CSM 12/24, il codice articolo è il seguente: 6GK7177-1MA20-0AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK7177-1MA20-0AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali