Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB004-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK5004-1BD00-1AB2

Codice componente
6GK5004-1BD00-1AB2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

274.49 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Consumo di corrente(mA) Max110 IP nominale IP20 Velocità di trasferimento LAN 100 MBit/s
N. di porte Ethernet 4 N. di porte per fibra ottica 1 Tensione di esercizio(V DC) 24
Tipi di porta RJ45 10/100 Mbit/s Misura prodotto (altezza)(mm) 100 Misura prodotto (profondità)(mm) 87
Misura prodotto (larghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Tipo (produttore) SCALANCE XB004-1
Peso(g) 165 Principio di funzionamento Interruttore non gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB004-1, il codice articolo è il seguente: 6GK5004-1BD00-1AB2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK5004-1BD00-1AB2.

Supporto tecnico