Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK59924AL008AA0
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | IP nominale | IP20 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22.3 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 275.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 120.3 | Tipo prodotto | Modulo multimediale | Tipo (produttore) | 6 GK 5992-4 AL 00-8 AA0 |
Peso(g) | 457 |
Si trova sulla pagina di Modulo multimediale SCALANCE MM992-4, il codice articolo è il seguente: 6GK59924AL008AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK59924AL008AA0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali