Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE X307-3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK53073BL102AA3

Codice componente
6GK53073BL102AA3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,689.08 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.4 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP30 Temperatura ambiente min.(°C) -10 N. di porte 10/100 Mbps(x) 7
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 3 Tensione di esercizio(V) 32 Misura prodotto (altezza)(mm) 125
Misura prodotto (profondità)(mm) 123 Misura prodotto (larghezza)(mm) 120 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale
Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000 Tipo (produttore) SCALANCE X 307-3 Peso(g) 1400.0
Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE X307-3, il codice articolo è il seguente: 6GK53073BL102AA3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK53073BL102AA3.

Supporto tecnico