Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC116

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK51160BA002AC2

Codice componente
6GK51160BA002AC2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

756.31 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Interfacce (PC/multimediali) RJ45 IP nominale IP20
Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 16 Tensione di esercizio(V) 31.2
Misura prodotto (altezza)(mm) 147 Misura prodotto (profondità)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 120
Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 Tipo (produttore) SCALANCE XC116
Peso(g) 850.0 Principio di funzionamento Interruttore non gestito N. di indirizzi MAC 2048

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC116, il codice articolo è il seguente: 6GK51160BA002AC2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK51160BA002AC2.

Supporto tecnico