Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
737030
Colore | Arancione|Bianco|Giallo|Rosso|Blu|Verde|Nero|Bianco | Caratteristiche connettore | Scatola assortita|+ bussole | Codice colore paese | DE |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 10 | N. componente produttore | 737030 | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.5 |
Tipo prodotto | Kit di puntalini | Conformità a RoHS | Sì | Tipo (produttore) | 737030 |
Si trova sulla pagina di TRU COMPONENTS 737030 set di bussole 0,50 mm² 10 mm² Arancione, Bianco, Giallo, Ro, il codice articolo è il seguente: 737030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 737030.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali