Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DX0507/BL/24V
Colore custodia | Acciaio inossidabile | Colore | Blu | Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tensione diretta U(F)(V) | 3.8|3.8 | IP nominale | IP67 | Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | antispruzzo|sporge dal pannello di controllo |
Intensità luminosa I(V)(mcd) | 1600 | Tipi di montaggio (LED) | Vite | Corrente di esercizio(mA) | 25|25 |
Tensione di esercizio(V DC) | 24|24 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 46.2 | Misura prodotto (Ø)(mm) | 15 |
Tipo prodotto | Spia luminosa a LED | Diametro di centraggio(mm) | 12.1 | Tipo | DX0507/BL/24V |
Tipo (varie) | Il profilo sporge dal pannello di controllo. |
Si trova sulla pagina di Spia luminosa a LED, il codice articolo è il seguente: DX0507/BL/24V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DX0507/BL/24V.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali