Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
40.31.7.012.0000 |
40.31.7.024.0000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (V DC) | Tensione di eccitazione (max) (V DC) | Tensione di eccitazione (min) (V DC) | Resistenza (bobina) (Ω) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 18 | 8.8 | 288 | 40.31.7.012.0000 | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 | 36 | 17.5 | 1150 | 40.31.7.024.0000 |
Loading...
Attacco (componenti) | Pin a saldare | Materiale contatto | AgNi | Tipo di contatto | 1 scambio |
---|---|---|---|---|---|
Modalità di controllo | monostabile, 1 bobina | Distanza di dispersione (bobina/clip)(mm) | 8 | Vita elettrica | 200 x 103 cicli di commutazione |
Temperatura max(°C) | +85 | Temperatura min(°C) | -40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 29 |
Tipo prodotto | Relè PCB | Conformità a RoHS | Sì | Corrente di commutazione (max)(A) | 12 |
Capacità di commutazione (max)(VA) | 3000 | Tensione di commutazione (max)(V AC) | 400 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina(V DC)
Tensione di eccitazione (max)(V DC)
Tensione di eccitazione (min)(V DC)
Resistenza (bobina)(Ω)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali