Adattatore per sensore/attuatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40-1492122
40-1592132
42-500017
42-500018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
N. di pin (RJ) Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Connettore standard Tipo connettore Sezione connettore (max)
(mm²)
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Diametro cavo
(mm)
Attacco (componenti) IP nominale N. componente produttore Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V DC)
Tipo prodotto

62.73 €

1 3 giorni -----Presa D-SUBPresa M12, dritta|Spina M12, drittaConnettore BusAdattatore. Forma a Y-----40-1492122---Connettore sensore/attuatore

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni -----Spina D-SUB-Connettore Bus-0.50Con schermatura8 - 9Terminale a vite-40-1592132---Connettore sensore/attuatore

125.27 €

1 Disponibile 3 giorni +85-405M12APresa M12, ad angolo rettoSpina M12, drittaConnettore per sensoreAdattatore. Forma a T----IP6742-500017450-Splitter/adattatore per sensore/attuatore

96.35 €

1 3 giorni --5--Presa M12, drittaPresa M12, dritta|Spina M12, drittaConnettore per sensoreAdattatore. Forma a Y-Con schermatura--IP6742-5000184-50Adattatore per sensore/attuatore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conformità a RoHS Tipo (produttore) Provertha I-NET

Supporto tecnico