Piastra di montaggio per alloggiamento, Klippon

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Piastra di montaggio per alloggiamento, Klippon

Prezzo unitario standard:
10.25
Giorni spedizione:
10 giorni

Specifiche di base

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
Codice componente
Larghezza(mm)

Affina per

  • 61
  • 64
  • 91
  • 109
  • 114
  • 116
  • 145
  • 150
  • 156
  • 164
  • 183
  • 199
  • 207
  • 239
  • 245
  • 264
  • 289
  • 321
  • 334
  • 385
  • 389
  • 419
  • 447
  • 549
  • 680
  • Ripristina
Altezza(mm)

Affina per

  • 44
  • 52
  • 67
  • 68
  • 104
  • 106
  • 110
  • 144
  • 145
  • 146
  • 174
  • 205
  • 213
  • 251
  • 290
  • 295
  • 345
  • 403
  • 425
  • 495
  • 565
  • 707
  • 859
  • 926
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
156
44
30 giorni
20.08

1898210000
Codice componente : 1898210000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 20.08

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    156
  • Altezza(mm)
    44
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
156
44
30 giorni
19.52

1899630000
Codice componente : 1899630000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 19.52

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    156
  • Altezza(mm)
    44
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
91
52
30 giorni
20.40

1905270000
Codice componente : 1905270000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 20.40

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    91
  • Altezza(mm)
    52
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
61
52
30 giorni
20.95

1905280000
Codice componente : 1905280000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 20.95

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    61
  • Altezza(mm)
    52
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
91
174
10 giorni
17.35

2022050000
Codice componente : 2022050000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 17.35

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    91
  • Altezza(mm)
    174
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
199
205
10 giorni
22.65

2022060000
Codice componente : 2022060000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 22.65

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    199
  • Altezza(mm)
    205
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
245
251
10 giorni
27.04

2022190000
Codice componente : 2022190000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 27.04

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    245
  • Altezza(mm)
    251
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
199
295
16 giorni
26.55

2022310000
Codice componente : 2022310000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 26.55

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    199
  • Altezza(mm)
    295
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
239
345
10 giorni
30.80

2022420000
Codice componente : 2022420000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 30.80

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    239
  • Altezza(mm)
    345
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
321
403
10 giorni
39.92

2022590000
Codice componente : 2022590000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 39.92

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    321
  • Altezza(mm)
    403
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
419
425
10 giorni
47.12

2022610000
Codice componente : 2022610000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 47.12

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    419
  • Altezza(mm)
    425
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
289
495
13 giorni
41.60

2022650000
Codice componente : 2022650000
Giorni spedizione 13 giorni
Prezzo unitario standard 41.60

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    289
  • Altezza(mm)
    495
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
389
565
10 giorni
61.12

2022670000
Codice componente : 2022670000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 61.12

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    389
  • Altezza(mm)
    565
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
447
707
13 giorni
70.25

2022680000
Codice componente : 2022680000
Giorni spedizione 13 giorni
Prezzo unitario standard 70.25

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    447
  • Altezza(mm)
    707
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
549
859
13 giorni
83.52

2022740000
Codice componente : 2022740000
Giorni spedizione 13 giorni
Prezzo unitario standard 83.52

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    549
  • Altezza(mm)
    859
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
680
926
10 giorni
96.40

2022760000
Codice componente : 2022760000
Giorni spedizione 10 giorni
Prezzo unitario standard 96.40

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    680
  • Altezza(mm)
    926
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
64
67
30 giorni
10.25

3073000000
Codice componente : 3073000000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 10.25

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    64
  • Altezza(mm)
    67
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
114
67
30 giorni
15.85

3073020000
Codice componente : 3073020000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 15.85

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    114
  • Altezza(mm)
    67
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
164
67
30 giorni
27.85

3073040000
Codice componente : 3073040000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 27.85

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    164
  • Altezza(mm)
    67
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
239
67
30 giorni
26.88

3073050000
Codice componente : 3073050000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 26.88

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    239
  • Altezza(mm)
    67
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
116
68
30 giorni
10.55

3073060000
Codice componente : 3073060000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 10.55

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    116
  • Altezza(mm)
    68
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
109
104
30 giorni
15.68

3073070000
Codice componente : 3073070000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 15.68

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    109
  • Altezza(mm)
    104
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
150
110
30 giorni
14.00

3073080000
Codice componente : 3073080000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 14.00

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    150
  • Altezza(mm)
    110
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
207
106
30 giorni
15.75

3073090000
Codice componente : 3073090000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 15.75

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    207
  • Altezza(mm)
    106
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
145
146
30 giorni
15.60

3073100000
Codice componente : 3073100000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 15.60

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    145
  • Altezza(mm)
    146
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
183
145
30 giorni
16.65

3073110000
Codice componente : 3073110000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 16.65

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    183
  • Altezza(mm)
    145
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
245
145
30 giorni
18.25

3073120000
Codice componente : 3073120000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 18.25

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    245
  • Altezza(mm)
    145
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
334
144
30 giorni
23.12

3073130000
Codice componente : 3073130000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 23.12

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    334
  • Altezza(mm)
    144
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
264
213
30 giorni
30.15

3073140000
Codice componente : 3073140000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 30.15

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    264
  • Altezza(mm)
    213
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio
385
290
30 giorni
46.00

3073170000
Codice componente : 3073170000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 46.00

Titolo_Specifica

  • Protezione superficie
    Tipo galvanizzato
  • Larghezza(mm)
    385
  • Altezza(mm)
    290
  • Con fori
  • Materiale
    Acciaio

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico