Porta documenti per alloggiamento)

Porta documenti per alloggiamento)

Prezzo unitario standard:
43.35
Giorni spedizione:
12 giorni

Specifiche di base

  • Colore
    Altro
  • Modello
  • Profondità(mm)
    20
  • Montaggio autoadesivo
    falso
  • Numero RAL
    7001
  • Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
  • Materiale
    Metallo
  • Trasparente
    falso
Codice componente
Altezza(mm)

Affina per

  • 110
  • 150
  • 200
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
200
17 giorni
75.12

1252730000
Codice componente : 1252730000
Giorni spedizione 17 giorni
Prezzo unitario standard 75.12

Titolo_Specifica

  • Colore
    Altro
  • Modello
  • Altezza(mm)
    200
  • Profondità(mm)
    20
  • Montaggio autoadesivo
    falso
  • Numero RAL
    7001
  • Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
  • Materiale
    Metallo
  • Trasparente
    falso
150
12 giorni
50.80

1252750000
Codice componente : 1252750000
Giorni spedizione 12 giorni
Prezzo unitario standard 50.80

Titolo_Specifica

  • Colore
    Altro
  • Modello
  • Altezza(mm)
    150
  • Profondità(mm)
    20
  • Montaggio autoadesivo
    falso
  • Numero RAL
    7001
  • Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
  • Materiale
    Metallo
  • Trasparente
    falso
110
12 giorni
43.35

1252780000
Codice componente : 1252780000
Giorni spedizione 12 giorni
Prezzo unitario standard 43.35

Titolo_Specifica

  • Colore
    Altro
  • Modello
  • Altezza(mm)
    110
  • Profondità(mm)
    20
  • Montaggio autoadesivo
    falso
  • Numero RAL
    7001
  • Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
  • Materiale
    Metallo
  • Trasparente
    falso

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico