Morsetto di collegamento del motorino
- Prezzo unitario standard:
-
9.68 €
- Giorni spedizione:
-
9 giorni
Specifiche di base
-
- Tipo di collegamento elettrico 1
- Collegamento a vite
-
- Tipo di collegamento elettrico 2
- —
-
- Posizione collegamento
- Laterali
-
- Numero di livelli
- 4
-
- Numero di posizioni morsetti per livello
- 2
-
- Piani collegati internamente
- falso
-
- Corpo, materiale isolante
- Termoplastica
-
- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
- V0
-
- Piastra di chiusura necessaria
- vero
-
- Colore
- Beige
-
- Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
- falso
-
- Metodo di montaggio
- Guida DIN (guida a cappello) 35mm
-
- Tensione nominale(V)
- 500
-
- Lunghezza(mm)
- 88
-
- Temperatura di esercizio(°C)
- -50|120
-
- Larghezza/dimensioni rete(mm)
- 6.2
-
- Altezza di montaggio minima possibile(mm)
- 63
-
- Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
- 0.5|4
-
- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
- 0.5|2.5
-
- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
- 0.5|4
-
- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
- 0.5|4
-
- Ingresso corrente nominale(A)
- 24