Terminale del distributore del potenziale, serie W

Terminale del distributore del potenziale, serie W

Prezzo unitario standard:
90.55
Giorni spedizione:
37 giorni

Specifiche di base

  • Tipo di collegamento elettrico 1
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
  • Numero di livelli
    1
  • Numero di posizioni morsetti per livello
  • Piani collegati internamente
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Blu
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
  • Metodo di montaggio
  • Tensione nominale(V)
  • Lunghezza(mm)
    70
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -50|130
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    106.8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    53.7
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    -|-
  • Ingresso corrente nominale(A)
    125
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
37 giorni
90.55

2521770000
Codice componente : 2521770000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 90.55

Titolo_Specifica

  • Tipo di collegamento elettrico 1
  • Tipo di collegamento elettrico 2
  • Posizione collegamento
  • Numero di livelli
    1
  • Numero di posizioni morsetti per livello
  • Piani collegati internamente
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
    V0
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Blu
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
  • Metodo di montaggio
  • Tensione nominale(V)
  • Lunghezza(mm)
    70
  • Temperatura di esercizio(°C)
    -50|130
  • Larghezza/dimensioni rete(mm)
    106.8
  • Altezza di montaggio minima possibile(mm)
    53.7
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
    -|-
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
    -|-
  • Ingresso corrente nominale(A)
    125

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico